• Maximaler Arbeitsdruck 310 bar (4495 psi)
  • Maximaler Volumenstrom 60 l/min (16 gpm)
  • Nenngröße 6
  • Ports: G 3/8

Produkteigenschaften

Klassifizierung der Produktfamilie

6/2 Wege/Positionen, Umschaltventile

Art der Produktfamilie

VS151

Anzahl Anschlüsse

6

Betriebsdruck, max. [bar]

310

Positionen

2

Max. Volumenstrom [l/min]

60

Ventilkegelschieber

Schiebertyp

Direkt - vorgesteuert

Direktgesteuert

Anschlussart

Gewindeanschluss

Nennvolumenstrom [l/min]

60

Betätigungsart

Magnetbetätigt ein/aus

Integrierte Spule

Integrierte Spule

Versorgungsspannung

12 V DC

Elektrischer Stecker

DIN 43650 - EN 175301-803

Anschlüsse

G 3/8

Ablaufart

Interne Leckölleitung

Dichtungswerkstoff

NBR

Druckflüssigkeit

HL,HLP

Produktart

VS15X

Produktfamilie

6 Wege

Gewicht [kg]

2.55

Für dieses Produkt haben wir passende Ersatzteile in unserem Ersatzteilkatalog gefunden

Ersatzteilkatalog öffnen