• Maximaler Arbeitsdruck 310 bar (4495 psi)
  • Maximaler Volumenstrom 60 l/min (16 gpm)
  • Nenngröße 6
  • Ports: 3/4-16 UNF-2B (SAE8)

Produkteigenschaften

Klassifizierung der Produktfamilie

3/2 Wege/Positionen, Umschaltventile

Art der Produktfamilie

VS85

Anzahl Anschlüsse

3

Betriebsdruck, max. [bar]

310

Positionen

2

Max. Volumenstrom [l/min]

60

Ventilkegelschieber

Schiebertyp

Direkt - vorgesteuert

Direktgesteuert

Anschlussart

Gewindeanschluss

Nennvolumenstrom [l/min]

60

Betätigungsart

Magnetbetätigt ein/aus

Integrierte Spule

Integrierte Spule

Versorgungsspannung

24 V DC

Elektrischer Stecker

DIN 43650 - EN 175301-803

Anschlüsse

3/4-16 UNF-2B (SAE8)

Ablaufart

Interne Leckölleitung

Dichtungswerkstoff

NBR

Druckflüssigkeit

HL,HLP

Produktart

VS8X

Produktfamilie

3 Wege

Gewicht [kg]

1.84

Für dieses Produkt haben wir passende Ersatzteile in unserem Ersatzteilkatalog gefunden

Ersatzteilkatalog öffnen