• Maximaler Arbeitsdruck 310 bar (4495 psi)
  • Maximaler Volumenstrom 20 l/min (5 gpm)
  • Baugröße 4
  • Ports: G 1/4

Produkteigenschaften

Klassifizierung der Produktfamilie

3/2 Wege/Positionen, Umschaltventile

Art der Produktfamilie

VS70

Anzahl Anschlüsse

3

Betriebsdruck, max. [bar]

310

Positionen

2

Max. Volumenstrom [l/min]

20

Ventilkegelschieber

Schiebertyp

Direkt - vorgesteuert

Direktgesteuert

Anschlussart

Gewindeanschluss

Nennvolumenstrom [l/min]

20

Betätigungsart

Magnetbetätigt ein/aus

Integrierte Spule

Integrierte Spule

Versorgungsspannung

12 V DC

Elektrischer Stecker

DIN 43650 - EN 175301-803

Anschlüsse

G 1/4

Ablaufart

Interne Leckölleitung

Dichtungswerkstoff

NBR

Druckflüssigkeit

HL,HLP

Produktart

VS70

Produktfamilie

3 Wege

Gewicht [kg]

0.86

Für dieses Produkt haben wir passende Ersatzteile in unserem Ersatzteilkatalog gefunden

Ersatzteilkatalog öffnen