• Maximaler Arbeitsdruck 500 bar (7250 psi)
  • Maximaler Volumenstrom 12 l/min (3 gpm)
  • Einschraubbohrung Sun T-13A
  • Einschraubventile

Produkteigenschaften

Klassifizierung der Produktfamilie

2/2-Wege-Sitzventil, direktgesteuert mit Magnetbetätigung

Art der Produktfamilie

KSDE

Produktfamilie

KSDE.1 N/P

Anzahl Anschlüsse

2

Betriebsdruck, max. [bar]

500

Max. Volumenstrom [l/min]

12

Positionen

2

Normale Position

Stromlos geschlossen

Ventilkegelschieber

Sitzausführung

Anschlussart

Einschraubventil

Direkt - vorgesteuert

Direktgesteuert

Einschraubbohrung

Sun T-13A

Nennvolumenstrom [l/min]

12

Betätigungsart

Magnetbetätigt ein/aus

Spule

GZ37

Integrierte Spule

Separate Bestellung

Dichtungswerkstoff

FKM

Druckflüssigkeit

HL,HLP,HETG,HEPG,HEES

Produktart

KSDE

Produktfamilie

2 Wege

Gewicht [kg]

0.29

Dokumentenart Link zum Herunterladen
Datenblätter 18136-20?filterMediatype=1584

Für dieses Produkt haben wir passende Ersatzteile in unserem Ersatzteilkatalog gefunden

Ersatzteilkatalog öffnen