Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Produkteigenschaften | |
---|---|
Klassifizierung der Produktfamilie |
Proportional-Schieberventile, direktgesteuert, 4 Wege / 3 Positionen |
Art der Produktfamilie |
VEPS |
Produktfamilie |
VEPS-10A-43 |
Anzahl Anschlüsse |
4 |
Betriebsdruck, max. [bar] |
350 |
Positionen |
3 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
25 |
Ventilkegelschieber |
Schiebertyp |
Anschlussart |
Einschraubventil |
Direkt - vorgesteuert |
Direktgesteuert |
Einschraubbohrung |
CA-10A-4N |
Nennvolumenstrom [l/min] |
25 |
Betätigungsart |
Elektro-proportional |
Spule |
GP37 |
Integrierte Spule |
separate Bestellung |
Handhilfsbetätigung |
Druck-/zugbetätigte Handhilfsbetätigung |
Dichtungswerkstoff |
FKM |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP |
Produktart |
VEPS |
Produktfamilie |
4 Wege |
Gewicht [kg] |
0.38 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18324-66 |