Angepasst an Ventile. Kurze Inbetriebnahmezeit.

  • Zur Ansteuerung von Servoventilen 4WS2EM 6 / 4WS2EM 10 mit mechanischer Rückführung
  • Kommunikation: Sollwerteingang ±10 V
  • Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
  • Montage an DIN-Schiene
  • maximaler Ventilstrom ±20 mA

Produkteigenschaften

Produktfamilie

VT 11021

Versorgungsspannung

24 VDC

Elektrischer Stecker

32-Pin-Anschlussstecker, Form D

Elektroanschlussbeschreibung

für Kartenhalter oder 19" Racks

Konnektivität

Analog, Sollwert ±10 mA

Design

Leiterkarte

Gewicht [kg]

0.16

Dokumentenart Link zum Herunterladen
Datenblätter 5f20c14c-0915-4399-8117-08e7ba0ac150
Betriebs- oder Montageanleitung 9fd8c7f3-34cc-441a-a0b2-8ab71412b33f

Für dieses Produkt haben wir passende Ersatzteile in unserem Ersatzteilkatalog gefunden

Ersatzteilkatalog öffnen