Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Strebenprofil 90x180L Q&E, L80-5600
Produkteigenschaften | |
---|---|
Lieferzustand |
Profilbearbeitung |
Profilnut |
10 |
Rastermaß [mm] |
45 |
Querschnitt |
90x180L |
Profiltyp |
Standard |
Offene Nuten |
12 |
Abmessungen |
90x180 |
Farbe |
Natur |
Länge max [L max] [mm] |
6070 |
Verpackungseinheit |
1 |
Länge min [L min] [mm] |
80 |
Standard-Profilbearbeitung |
M12 / D9,8(C,D,E,F,I,J,K,L)1) / D17(C,D,E,F,I,J,K,L)1) / DB17 / F1(A,G) |
Profilfläche [A] [cm²] |
42.8 |
Standard-Profilbearbeitung [L max] [mm] |
6000 |
Individuelle Profilbearbeitung |
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG |
Individuelle Profilbearbeitung [L max i] [mm] |
4900 |
Standard-Profilbearbeitung Mindestlänge |
Mindestlänge beachten |
Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy] [cm³] |
89.1 |
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly] [cm⁴] |
401 |
Torsionsträgheitsmoment [It] [cm⁴] |
257 |
Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx] [cm³] |
153.3 |
Masse [m] |
11.6 |
Hinweis |
DGmax = 30°, Lmin1 / Lmin2 = 404/508mm,Standard-Profilbearbeitung an benannten Nuten |
Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [lx] [cm⁴] |
1380 |
Torsionswiderstandsmoment [Wt] [cm³] |
47.1 |
Material |
Aluminium, eloxiert |
Empfohlenes Zubehör |
Abdeckkappe 90x90L, schwarz,Abdeckkappe 90x90L, signalgrau |
Gewicht [kg] |
0 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993677 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |