Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Schwenkbefestigung 180°, 8/8, 8/10
Produkteigenschaften | |
---|---|
Profilnut |
8; 10 |
ESD |
ja |
Verpackungseinheit |
1 |
Materialhinweis |
Schwenkbefestigung: Stahl, verzinkt,Klemmhebel: Zinkdruckguss, schwarz kunststoffbeschichtet |
Profilnut P1/P2 |
8/8, 8/10 |
Material |
Stahl, verzinkt |
Befestigungsmaterial |
1x Zylinderschraube ISO4762-M8x12,2x Nutenstein Nut 8 M8 Suspended,2x Zylinderschraube ISO4762-M6x16,2x Hammermutter Nut 10 M6,2x Zylinderschraube ISO4762-M6x12,1x Hammermutter Nut 8 M6,2x Scheibe DIN125-A6,4,1x Scheibe DIN9021-8,4 |
Lieferumfang |
Inkl. Befestigungsmaterial (FS), Klemmhebel mit Scheibe und einschwenkbarem Nutenstein mit Feder |
Gewicht [kg] |
0.41 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538275 |
Betriebs- oder Montageanleitung | search?s=download&q=3842538275 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |