Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Scharnier Kunststoff P1=30 P2=45
Produkteigenschaften | |
---|---|
Profilnut |
8,10 |
Farbe |
Signalgrau (RAL 7004) |
Scharnierart |
Kunststoff |
Verpackungseinheit |
2 |
Kraft [Fmax] [N] |
150 |
Profil P2 [mm] |
45 |
Material |
PA |
Mass B [mm] [mm] |
45 |
Materialhinweis |
Scharnier: PA,Scharnierachse: Stahl, verzinkt,Befestigungsmaterial: Stahl, verzinkt |
Mass A [mm] [mm] |
30 |
Befestigungsmaterial |
1x Senkschraube DIN7991-M6x16,1x Hammermutter Nut 8 M6,1x Senkschraube DIN7991-M6x18,1x Hammermutter Nut 10 M6 |
Profil P1 [mm] |
30 |
Lieferumfang |
Inkl. Befestigungsmaterial |
Mass a [mm] [mm] |
17.5 |
Mass b [mm] |
25.0 |
Gewicht [kg] |
0.08 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842554462 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |