Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Scharnierprofil 40/45/50
Produkteigenschaften | |
---|---|
Lieferzustand |
Einzelstange in Standardlänge |
Profilnut |
10 |
ESD |
ja |
Verpackungseinheit |
10 |
Kraft [Fmax] [N] |
300 |
Länge [L] |
3000 |
Hinweis |
Profil wird aufgrund von fertigungsbedingten Kontaktstellen (Eloxal) in Profillänge 3100 mm geliefert |
Material |
Aluminium, eloxiert |
Erforderliches Zubehör |
Scharnierbolzen,Hammermutter M6,Schraube ISO 10642 M6x12 (Nut 10 mm) |
Gewicht [kg] |
1.8 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842543372 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |