Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Produkteigenschaften | |
---|---|
Klassifizierung der Produktfamilie |
Proportional-Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, steigende Kennlinie |
Art der Produktfamilie |
KBVS |
Betriebsdruck, max. [bar] |
350 |
Anzahl Anschlüsse |
2 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
200 |
Normale Position |
Stromlos geschlossen |
Ventilkegelschieber |
Sitzausführung |
Direkt - vorgesteuert |
Vorgesteuert |
Anschlussart |
Einschraubventil |
Einschraubbohrung |
R/ISO 7789-33-01-0-98 |
Nennvolumenstrom [l/min] |
200 |
Betätigungsart |
Elektro-proportional |
Spule |
GP37 |
Integrierte Spule |
Integrierte Spule |
Versorgungsspannung |
24 V DC |
Dichtungswerkstoff |
FKM |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HEES,HEPG |
Produktart |
KBVS |
Produktfamilie |
Entlastung |
Gewicht [kg] |
0.7 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18139-08 |