Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Begrenzen des Druckes auf Sollwertsignal.
Produkteigenschaften | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Produktfamilie |
DBET..XE |
Betriebsdruck, max. [bar] |
420 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
2 |
Kolbensymbol |
P → T |
Anschlussart |
Plattenaufbau |
Nenngröße |
6 |
Betätigungsart |
Elektrisch mit externer Elektronik |
Anzahl Anschlüsse |
2 |
Anzahl Schaltstellungen |
2 |
Versorgungsspannung |
24 VDC |
Elektrischer Stecker |
Kabelverschraubung |
Elektroanschlussbeschreibung |
Kabelverschraubung, Gewindeanschluss M20 x 1,5 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Dichtungen |
FKM |
Gewicht [kg] |
2.54 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | ab9ed869-ed38-4ad3-af4d-5c26571ad561 |
Betriebs- oder Montageanleitung | 1c802622-bdba-4423-b864-7215497f1ba9 |