Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Produkteigenschaften | |
---|---|
Klassifizierung der Produktfamilie |
SPULE GZ37 KLASSE H - 22W |
Art der Produktfamilie |
Coil |
Spule |
GZ37 |
Versorgungsspannung |
12 V DC |
Gewicht [kg] |
0.24 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18325-90 |