Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtDownloads
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Dichtungssatz für Kugelschienenführungen
Ohne/mit Abdeckband
Größe 25
Produkteigenschaften | |
---|---|
Zubehör für |
Führungswagen |
Nenngröße [mm] |
25 |
Gewicht [kg] |
0.07 |
Größe Fußnote |
Nicht für Kugelwagen F.N (Flansch ... Niedrig) und S.N (Schmal ... Niedrig) |
Typ |
ohne/mit Abdeckband |
Abmessung A4 (Profilschienenführung) [mm] |
47 |
Abmessung B3 [mm] |
6.9 |
Abmessung B4 [mm] |
4.5 |
Abmessung Durchmesser S12 (Profilschienenführungen) [mm] |
7 |
Abmessung Durchmesser S9 (Profilschienenführungen) [mm] |
4 |
Abmessung E8 (Profilschienenführungen) [mm] |
38.3 |
Abmessung E9 (Profilschienenführungen) [mm] |
11 |
Abmessung H3 [mm] |
29 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | R999000485?edition_enum=R999000485 |
Betriebs- oder Montageanleitung | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |