Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Produkteigenschaften | |
---|---|
Betriebsdruck max [bar] |
105 |
Kolbenstangendurchmesser [mm] |
16 |
Kolbendurchmesser [mm] |
25 |
Lasthub [mm] |
80 |
Hub [mm] |
400 |
Belastungskraft max. bei 50 bar [kN] |
2.45 |
Komponenten |
Lasteinheiten |
Kolbenverhältnis |
1.6:1 |
Gewicht [kg] |
148 |