Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Konfigurierbarer Kugelwagen FLS, optional mit integriertem Messsensor.
Führungswagen und Messsensor bilden eine kompakte, fertig montierte Einheit
Der Wagen ist bis Fmax voll belastbar und zum Rexroth-Austauschbau kompatibel. Durch die integrierten Dichtungen und die massive Stahlschirmung ist die Elektronik bestmöglich geschützt.
Produkteigenschaften | |
---|---|
Nenngröße [mm] |
25 |
Bauform |
FLS - Flansch Lang Standardhöhe |
Vorspannungsklasse |
C1, C2 von geringer bis mittlerer Vorspannung |
Genauigkeitsklasse |
P - Präzise |
Dichtung |
Standarddichtung, Leichtlaufdichtung |
Kugelkette |
Ohne Kugelkette (Standard) |
Dynamische Tragzahl C [N] |
37300 |
Statisches Längstragmoment ML0 [Nm] |
740 |
Statisches Torsionstragmoment Mt0 [Nm] |
750 |
Dynamisches Torsionstragmoment Mt [Nm] |
530 |
Dynamisches Längstragmoment ML [Nm] |
530 |
Statische Tragzahl C0 [N] |
52500 |
Gewicht [kg] |
0 |
Kabellänge [m] |
max. 3 |
Schnittstelle |
inkrementell: TTL 10µm, 1Vss / 1000µm, absolut: SSI 10µm |
Typ Integrierte Messsystem |
IMScompact |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | 50784fdb-263f-4215-a588-47feac8ee392 |
Betriebs- oder Montageanleitung | 759fa38c-cb7b-40a3-a350-e6b6753150f6 |