Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Infotafeln ISO 2xLetter
Produkteigenschaften | |
---|---|
Farbe |
Anthrazitgrau (RAL 7016) |
Verpackungseinheit |
1 |
Material |
ABS |
Lieferumfang |
Inkl. Befestigungsmaterial, mehrsprachiger Beschriftungssatz, eine verstärkte Klarsichthülle |
Erforderliches Zubehör |
Klarsichthülle |
Gewicht [kg] |
1.99 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842517164 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |