Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Produkteigenschaften | |
---|---|
Klassifizierung der Produktfamilie |
Stromregelventile, mit Druckkompensation, einstellbarem Stromregler und Rückschlagventil mit invertiertem Rückfluss |
Art der Produktfamilie |
VCST |
Anzahl Anschlüsse |
2 |
Betriebsdruck, max. [bar] |
250 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
10 |
Direkt - vorgesteuert |
Vorgesteuert |
Anschlussart |
Gewindeanschluss |
Nennvolumenstrom [l/min] |
10 |
Anschlüsse |
G 1/4 |
Dichtungswerkstoff |
NBR |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP |
Gewicht [kg] |
0.36 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18316-18 |