Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Produkteigenschaften | |
---|---|
Klassifizierung der Produktfamilie |
Rückschlagventile, Sitzausführung mit Einschraubhülse mit Außengewinde |
Art der Produktfamilie |
VU-MF |
Betriebsdruck, max. [bar] |
350 |
Anzahl Anschlüsse |
2 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
350 |
Ventilkegelschieber |
Sitzausführung |
Anschlussart |
Gewindeanschluss |
Direkt - vorgesteuert |
Direktgesteuert |
Nennvolumenstrom [l/min] |
350 |
Druckeinstellung [bar] |
8 |
Druckvoreinstellung |
Ohne Druckvoreinstellung |
Anschlüsse |
G 1 1/4 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP |
Gewicht [kg] |
1.48 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18316-37 |