Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Kennlinien der Rexroth-Ventile im Gerät hinterlegt. Ventiloptimierung über Taster. Diagnose: LED-Status und Messbuchsen für Parameter, Sollwerte und Istwerte. Rampengeneratoren können separat eingestellt werden.
Produkteigenschaften | |
---|---|
Produktfamilie |
VT-MSPA |
Versorgungsspannung |
24 VDC |
Elektrischer Stecker |
Schraubklemmen |
Elektroanschlussbeschreibung |
Schraubklemmen |
Konnektivität |
Analog, Sollwert 0 … 10 V |
Konformitätsbeschreibung |
CE - Elektromagnetische Kompatibilität 2014/30/EU |
Design |
Modul |
Gewicht [kg] |
0.28 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | 6a652ba3-bf30-4979-97de-f366070239b5 |
Betriebs- oder Montageanleitung | 15435242-4382-4e92-9609-415a9bde6189 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |