Die zentrale Aufgabe von Außenzahnradpumpen besteht in der Umwandlung von mechanischer Energie (Drehmoment und Drehzahl) in hydraulische Energie (Volumenstrom und Druck). Zur Reduzierung von Wärmeverlusten besitzen Rexroth Außenzahnradeinheiten sehr hohe Wirkungsgrade. Diese werden durch eine druckabhängige Spaltabdichtung und hochpräzise Fertigungstechnik realisiert.
Produkteigenschaften | |
---|---|
Max. Volumenstrom [l/min] |
39.2 |
Max. Volumenstrom PU2 [l/min] |
39.2 |
Nenngröße [cm³/rev] |
8 |
NENNGROESSE Pumpenteil 2 [cm³/rev] |
8 |
Max. intermittierender Druck Pumpeinheit 1 [bar] |
200 |
Max. intermittierender Druck Pumpeinheit 2 [bar] |
200 |
Maximale Drehzahl [rpm] |
4900 |
Antriebswelle |
Konisch 1:5 |
Drehrichtung |
Links |
Frontdeckel |
2-Lochbefestigung D 50 mm (IHC) |
Gehäusematerial |
Aluminium |
Geräuschpegel |
Standard-Geräuschniveau |
Produkt |
Außenzahnradeinheit |
Funktion |
Pumpe |
Baureihe |
Baureihe F (4 ... 28 cm³/U) |
Baureihe Pumpenteil 2 |
Baureihe F (4 ... 28 cm³/U) |
Serienstand |
Lagerzapfen D. 18mm |
Version |
phosphatiert, verstiftet |
Leitungsanschlüsse |
Quadratischer Flansch für DIN3901/3902 |
Leitungsanschlüsse Pumpenteil |
Quadratischer Flansch für DIN3901/3902 |
Dichtungswerkstoff |
FKM |
Enddeckel |
SRV Reststrom Intern |
Nicht-Standardausführung |
Abweichend vom Katalogstandard, siehe Zeichnung |
Gewicht [kg] |
4.61 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=10089 |
Betriebs- oder Montageanleitung | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Zeichnung | 7bca80ce-c20b-45cb-b38b-07c104aeb930 |
Für dieses Produkt haben wir passende Ersatzteile in unserem Ersatzteilkatalog gefunden