液压

油缸

圆形缸

CD - 单出杆差动油缸 I 圆形式

CG - 双出杆油缸 I 圆形式

CS - 带位置测量系统的单出杆差动油缸 I 圆形式

拉杆缸

CD - 单出杆差动油缸 I 拉杆式

CG - 双出杆油缸 I 拉杆式

CS - 带位置测量系统的单出杆差动油缸 I 拉杆式

应用液压缸

液压执行器 CGE

拉深垫油缸 CYHZ

涡轮叶片调整 CXEX

模具振动油缸

测试技术用油缸

油缸附件

平吊头

铰接吊环头

叉形吊头

吊环轴承座

耳轴轴承块

油缸备件

自给式轴

伺服液压执行器

CytroForce

CytroMotion

自给式执行器 EMAH

EMAH1 – 用于蒸汽涡轮机

EMAH2 – 用于燃气涡轮机或过程阀

EMAH3 – 用于工业蒸汽涡轮机

自给式轴附件

维修箱

油体套件

流体分析组 4,红色

测量结合器

马达

轴向柱塞马达

轴向柱塞定量马达

轴向柱塞变量马达

轴向柱塞马达的附件

外啮合齿轮马达

附件和备件

径向柱塞电机

径向柱塞马达

径向柱塞电机备件

叶片马达

泵

轴向柱塞泵

轴向柱塞定量泵

轴向柱塞变量泵

轴向柱塞泵的附件

径向柱塞泵

叶片泵

回转叶轮排量泵

回转叶轮变量泵

叶片泵备件

外啮合齿轮泵

附件和备件

内齿轮泵

摆线泵

摆线泵备件

泵送系统

电液泵

电动液压控制系统 - SY(H)DFE

泵系统附件

变速泵驱动器 - Sytronix

压力控制系统

p/Q 控制系统

电液控制系统 – HS5E

机组

标准机组

紧凑型动力单元 CytroPac

中型机组 CytroBox

模块化小型液压站 ABSKG

模块化中型机组 ABPAC

模块化大型机组 ABMAXX

可配置的液压站 GoPak

机组模块

液压驱动装置

蓄能器组件

过滤设备

紧凑型装置

液压站附件

压力传感器

压力广告

液位传感器

温度传感器

蓄能器截止块

动力站备件

油路块和阀板

底板和叠加式多点阀块

单独阀门连接板

排板

逻辑外壳

模块化的板式系统

 标准功能

冲压模块

压弯机模块

蓄能器截止块

带插件的标准阀组

管式安装

标准功能

油口接板

用于行走机械的控制块

阀门

方向阀

换向阀

比例方向控制阀

伺服方向控制阀

用于行走机械的控制块

紧凑型方向阀

路控制模块

分流器

压力阀

机械溢流阀

比例溢流阀

机械减压阀

比例减压阀

减压阀和溢流阀

压力顺序阀

压力截止阀

压力补偿器

泵安全块

流量控制阀

节流阀

机械流量控制阀

比例流量控制阀

分流阀和集流阀

流量监控

单向阀和梭阀

单向阀

梭阀

充液阀

负载保持阀

平衡阀

负载降低和压力限制

单向阀,可解锁

单向阀和节流阀

运动控制

多功能阀

插装阀 ISO 7368

逻辑元件,方向控制功能

逻辑元件,带位置监控的方向控制功能

逻辑元件,压力控制功能

逻辑元件,符合压力设备指令的压力控制功能

插装式节流阀

控制阀

插装阀

压力控制

附件

方向阀

电动比例阀

流量控制

负载保持

多功能

电磁铁,开关

安全阀 (PED)

用于行走机械的辅助阀

阀附件

电缆组

连接板

洗

阀门放大器

电气连接

阀门备件

电子元件和控制系统

轴控制

泵控制

阀门放大器

电子配件

传感器

压力传感器

电子压力开关

机械压力开关

压力计

液位传感器

温度传感器

速度传感器

信号发射器

传感器备件

蓄能器

皮囊式蓄能器

隔膜式蓄能器

蓄能器组件

蓄能器截止块

储油器配件

蓄能器备件

HMIs

Joysticks

液压操纵杆

电子操纵杆

控制手柄和组件

脚踏板

液压先导控制踏板

电子先导控制踏板

显示器和 EHC 控制面板

动力制动阀

软件

H4U

H4U.app 压力流量

齿轮

行走齿轮

绞盘齿轮

回转齿轮

中央驱动器

其它移动驱动解决方案

自动化

驱动

ctrlX DRIVE

XCS 单轴转换器

XCD 双轴转换器

XMS 单轴逆变器

XMD 双轴逆变器

XVE 可供电的供电器

XVR 可再生的供电器

ctrlX DRIVE DC/DC 控制器

XMV DC/DC 控制器

ctrlX DRIVE 软件

运行时

Safe Motion Drives

技术功能

IndraDrive ML

HMU05 通用逆变器

IndraDrive

HCS01 单轴转换器

HCS02 单轴转换器

HCS03 单轴转换器

HMD01 双轴逆变器

HMS01 单轴逆变器

HMS02 单轴逆变器

HMV-E 可供电的供电器

HMV-R 可再生的供电器

IndraDrive 控制单元

CSB

CDB

CSH

IndraDrive(无控制柜)

KSM 集成了电机的驱动器

KMS 逆变器

KMV 可再生的供电器

IndraDrive 软件

MLD

IndraDrive Runtime

技术功能 IndraDrive

Safe Motion IndraDrive

附件

制动执行器

制动装置

制动电阻器

分散式电源模块

电容模块

电源电容器

风扇单元

电机扼流圈

马达滤波器

电源连接模块

电源扼流圈

电源滤波器

面板

热交换器

驱动控制器附件

附加模块

直流总线扼流圈

变频器

EFC 变频器

EFC 附件

软件 Frequency Converter

EcoDrive & DIAX04

HDD

HDS

DKC

电机 & 减速机

同步伺服电机

MS2N Performance

MS2E Ex 3G/3D

MS2S Standard

MSK Standard

MKE Ex 2G/2D

MSM Ultra compact

MKD

MKE

异步伺服电机

MAD 强制通风

MAF 水冷

2AD

ADF

旋转式成套电机

MBT 同步高扭矩马达

MBS 同步电机

1MB 同步电机

线性成套电机

无铁芯 MCL 线性电机

ML3 自冷却式线性电机

MLF 水冷式线性马达

行星减速机

GTE Economy

GTM Performance

控制系统

ctrlX CORE

ctrlX CORE X3 集成了驱动器的控制器

ctrlX CORE X3 紧凑型控制系统

ctrlX COREplus X3 模块化控制

ctrlX COREplus X5 模块化控制

ctrlX COREplus X7 模块化控制

ctrlX CORE 配件

IndraControl CML

CML75

CFL 功能模块

CML 附件

IndraControl XM

IndraControl XM2

IndraControl XM4

XFE 扩展模块

XM 附件

IndraControl YM

NY 驱动模块

NY 外壳

NY 控制模块

NY 附件

软件 & 工程

ctrlX WORKS

ctrlX PLC 工程设计

ctrlX I/O 工程设计

ctrlX DRIVE 工程设计

ctrlX SAFETY 工程设计

Cam Designer

IndraSize - Drive Sizing

Virtual Machine Builder

ctrlX AUTOMATION Apps

ctrlX AUTOMATION - 3D 查看器

ctrlX AUTOMATION - 容器引擎

ctrlX AUTOMATION - 驱动器连接

ctrlX AUTOMATION - EtherCAT 主站

ctrlX AUTOMATION - 防火墙

ctrlX AUTOMATION - G-Code Runtime

ctrlX AUTOMATION - IDE

ctrlX AUTOMATION - InfluxDB

ctrlX AUTOMATION - IoT Dashboard

ctrlX AUTOMATION - 键值数据库

ctrlX AUTOMATION - Modbus TCP

ctrlX AUTOMATION - Model Connect

ctrlX AUTOMATION - 运动

ctrlX AUTOMATION - 红色节点

ctrlX AUTOMATION - 示波器

ctrlX AUTOMATION - OPC UA Client

ctrlX AUTOMATION - OPC UA Pub/Sub

ctrlX AUTOMATION - OPC UA 服务器

ctrlX AUTOMATION - PLC

ctrlX AUTOMATION - PROFINET 设备应用程序

ctrlX AUTOMATION - Python 运行时

ctrlX AUTOMATION - Smart Function Kit

ctrlX AUTOMATION - 服务指示器应用程序

ctrlX AUTOMATION - 电报

ctrlX AUTOMATION - VPN 客户端

ctrlX AUTOMATION - Security Scanner

ctrlX World Partner Apps

Bosch Connected Industry - Nexeed Control plus

Bosch Connected Industry - Nexeed Cycle Time Assist

Bosch Connected Industry - Nexeed Virtual Assist

Bosch - DeviceBridge

CODESYS - Fieldbus Communication

CODESYS - IIoT Libraries

CODESYS - 软运动

CODESYS - WebVisu

Cordis SUITE - Low-code Modeler

Cordis SUITE - Machine Control Platform

Cordis SUITE - Machine Control Server

HD Vision Systems – LumiScan

ifp Software - oee.ai Cloud Connector

Mirasoft – AnyViz Cloud Adapter

Rhebo - OT 监控传感器

SELMO - Core PLC Library

SELMO - SELMOstudio

智能 HMI - WebIQ 服务器

Smart HMI - WebIQ Designer

Weidmüller GTI PROCON-WEB Embedded System

WITTENSTEIN - cynapse Monitor

WITTENSTEIN - cynapse Teach-In

WITTENSTEIN - Data Gateway

IndraWorks

IndraWorks Engineering

WinStudio HMI

PLC - ILC - XM

IoT Gateway

MLC - Motion Control XM

CamBuilder

MTX XM - CNC

MTX micro - CNC

Virtual Machine Simulation

Lantek Expert Inside

CNC - MTX Workstation

CNC - MTX Operation Desktop

I/O

ctrlX I/O (IP20)

XB 总线耦合器

XI1 数字输入

XI2 数字输出

XI3 模拟输入

XI4 模拟输出

XI5 通讯模块

XI6 技术模块

XI8 系统模块

S20 (IP20)

S20 总线耦合器

S20 通信模块

S20 数字输出

S20 数字输入

S20 模拟输出

S20 模拟输入

S20 安全模块

S20 系统模块

S20 技术模块

S20 附件

Fieldline (IP67)

Inline (IP20)

R-IB XI 模拟输出

R-IB XI 模拟输入

R-IB IL 总线耦合器

R-IB IL 数字输出

R-IB IL 数字输入

R-IB IL 通信模块

R-IB IL 系统模块

R-IB IL 技术模块

S67E (IP65/IP67)

IO-Link 模块

工业 PC & HMI

Box-PC

ctrlX IPC PR2 compact

ctrlX IPC PR4 Mid-Range

ctrlX IPC PR5 High-End

IndraControl VPB High-End

Panel PC

ctrlX HMI VR3 Mid Range

ctrlX HMI VR4 Hight End

IndraControl VR21 Entry Level​

显示器

ctrlX HMI DE 有外壳的显示器

ctrlX HMI DR 内置显示器

IndraControl VDP

移动 HMI

PF10 面板框架

IndraControl VH21

Web Panel

ctrlX HMI WR21 Web 面板

附件 IPC & HMI

VAC 附件

VAK 键盘

VAM 操作面板

VAP 电源装置

VAS HMI 附件

VAU 不间断电源

安全技术

ctrlX SAFETY

ctrlX SAFETY I/O

ctrlX SAFETY Controller

Safe Logic

Inline Safety I/O

S20 Safety I/O

SafeLogic SL

SafeLogic SLc

Safe Motion

ctrlX DRIVE Safety Options

IndraDrive 安全选项

电缆

电机电缆

RKL 电机电缆

RL2 电机电缆

RLB2 电机电缆

RLC1 电机电缆

RLB3 电机电缆

混合电缆

RH2 电机混合电缆

RHB2 电机混合电缆

RKH IndraDrive Mi 混合电缆

编码器电缆

RG2 编码器电缆

RKG 编码器电缆

控制和总线电缆

RKB 总线电缆

插头组

RGS 编码器插头

RHS 混合插头

RLS 电机插头

线性传动技术

线性导轨

高精度滚珠导轨导向系统 BSHP

高精度滚珠滑块 BSHP

高精密级滚珠导轨 BSHP

滚珠导轨导向系统的配件

滚珠导轨导向系统 Compact Line BSCL

滚珠滑块 Compact Line BSCL

滚珠导轨 Compact Line BSCL

滚珠导轨导向系统 Compact Line 的配件

微型滚珠导轨导向系统

微型滚珠滑块

微型滚珠导轨

微型滚珠导轨导向系统的配件

滚子导轨导向系统

滚柱滑块

滚柱导轨

滚子导轨导向系统的配件

滚轮导轨

凸轮滚珠滑块

凸轮滚珠导轨

带调节螺丝的单/双轴承滑块

凸轮滚子引导块的配件

滚珠导套和轴

滚珠导套

线性组件带滚珠导套

精密钢轴

带轴支撑的精密钢轴

轴座

线性轴承和轴的配件

夹持和制动元件

集成测量系统

集成测量系统 IMS

滚珠滑块IMS-A

滚珠导轨 IMS-A

滚珠滑块 IMS-I

滚珠导轨 IMS-I

滚柱滑块IMS-A

滚柱导轨 IMS-A

集成测量系统 IMScompact

IMScompact 滚珠滑块

IMScompact 滚珠导轨

集成测量系统的配件

集成测量系统 IMS-I/IMS-A 的配件

集成测量系统 IMScompact 的配件

丝杠传动系统

滚珠丝杠传动系统

滚珠丝杠传动系统 BASA

滚珠丝杠传动系统螺母

精密螺杆

滚珠丝杠传动系统的配件

行星丝杠传动系统

行星丝杠传动系统 PLSA

行星丝杠传动系统的配件

驱动单元 AOK/AGK

万向滚珠单元和公差环

万向滚珠单元

万向滚珠单元配件

公差环

塑料滑动轴承

机电气缸

电动缸 EMC

电动缸 EMC-HP

机电气缸的配件

机电气缸的机械配件

机电气缸的电气配件

机电气缸的紧固元件

线性轴

紧凑模块

线性模块

小模块

小模块 SMS

小模块的配件

适用于 SMS (Small Modules) 的电机

小模块 SMS 连接件

精密模块

滚珠导轨台

线性电机模块

Omega 模块

进给模块

线性运动滑块

驱动单元

线性轴的配件

线性轴的机械配件

线性轴的电气配件

多轴系统

Smart Function Kit Pressing

Smart Function Kit Pressing 的配件和组件

安装技术

基本机械元件

型材和配件

铝型材

矩形管

夹紧型材

铝质角型材 19"

悬挂型材

开槽板 30x100

型材导轨,滑车

支承环

型材封条

径向补偿

端盖

输送段型材 SP2/R

功能集成型材

等电位导线

电缆导向型材

端盖 功能集成型材

盖条

覆盖

封盖

间隔垫片

连接角度

用于功能集成型材的底板

电缆入口

边缘保护件

定位销

型材接头

保护软管

分隔片

工具

连接件

T 形螺母

锁紧螺帽

有环螺钉

凸肩螺母,T 形螺栓

环形螺栓

滑块、配件

对分螺母

平行连接件

张紧连接件

滑块连接件

内托架

内托架 R

斜托架

重型连接器

托架 R

金属支架,支承架

基座托架

型材连接件

中心螺栓

抗扭转元件

45° 连接件

快速连接件

纵向端部连接件

螺栓连接件

QV 紧固工具

滑块,滑块型材

托架

方形连接件

转角托座

端部连接件

T 形连接件

活动连接件

活动连接件

枢轴轴承

支撑臂活动连接件

轴承座

夹紧杆

星形旋钮

空气供应元件

法兰板

连接件

连接螺丝接头 M12-1/4"

纵向端部连接件

纵向端面连接件 45 Pneu

T 形连接件 45 Pneu

密封件

支脚

底板,钢质 40x40

底板,钢质 45x45

底板,钢质 40x80

底板,钢质 45x90

底板,钢质 80x80

底板,钢质 90x90

底板 135x135

底板 270x360

底板 120x120

底板 150x150

地脚螺栓,垫圈

模块式调平支脚

主轴

用于铰接式支脚的底板,模块化

带有螺纹孔的底板

带有螺纹孔的椭圆形底板

缓冲板

活节支脚

缓冲环

板件

螺纹套管

活节支脚,全套

轮子

双轮

滚轮不伤地板

滚轮耐油

滚轮清洁室

滚轮实心橡胶

重型滚轮

带安装法兰的滚轮

适用于脚轮和支架轮的紧固套件

升降轮

表面元件容纳位

镶框型材

防护面板型材

Variofix 组件

托架 S

固定环

盖板型材封条

防护格栅型材

夹紧衬套

表面元件的等电位组件

表面元件用板块支架

门及配件

铰链型材

铰链

折叠门元件

门锁

带形把手

安全把手

密封条

密封型材

滑门型材

边缘保护件和门把手型材

滑座

把手杆

保护屏障配件

升降门平衡组件

防撞块

磁铁卡扣

双球止动锁

球掣

保护屏障和隔断墙 EcoSafe

配件 EcoSafe

防护栅栏型材 WG30

防护栅栏型材 WG40

悬挂支架

安全开关安装套件

双扇门门锁

EcoSafe 双扇门组装套件

EcoSafe 系统门组装套件

EcoSafe 防护框架

框架用悬挂件

接地端子

弹簧夹紧元件

倾斜杆

夹紧元件

Safety Strip 安全套件

安装部件

塑料电缆管道

铝质电缆管道

铝质电缆管道,盖板

铝质电缆管道,边缘保护件

铝质电缆管道,安装底座,紧固套件

铝质电缆管道,弯道

铝质电缆管道,分隔条

铝质电缆管道,连接件

铝电缆槽,电缆管道 T 形件

铝质电缆管道,电缆入口

铝质电缆管道,等电位组件

铝质电缆管道,电缆托架

电缆架

电缆托架 loop

快速锁

手控移动部件

滑动吊架,弹簧钩

滑座,表面元件

滑门部件

支承滚轮

齿条,小齿轮

输送段型材 SP/R

EcoSlide 滑车

EcoSlide 配件

导轨滑块

基于凸轮滚珠导轨的直线导轨

凸轮滚轴导轨 LF6S,组件

凸轮滚轴导轨 LF6C,组件

凸轮滚轴导轨 LF12S,组件

凸轮滚轴导轨 LF12C,组件

凸轮滚轴导轨 LF20S,组件

凸轮滚轴导轨 LF20C,组件

凸轮滚轴导轨 LF12C,整轴

凸轮滚轴导轨 LF12S,整轴

凸轮滚轴导轨 LF20C,整轴

凸轮滚轴导轨 LF20S,整轴

凸轮滚轴导轨 LF6C,整轴

凸轮滚轴导轨 LF6S,整轴

中心轴

同步轴

用于 ESD 应用的元件

等电位联结

工具

钻孔夹具

用于阳极氧化表面的柔性研磨块

Variofix 拆卸工具

Torx 弯头扳手

手工生产系统

工作场所解决方案

工位

工作台支架和支架延伸

台面

高度可调式工位组件

材料平面

背包

脚凳,Economic

脚凳,Basic

橡胶型材

能源供应,插座板

能源供应、电源和网络栏

能源供应,电源线

能源供应,连接电缆

能源供应,自组装元件和配件

照明

开关柜系统

信息提供

提供工具和零件

工位配件

控制台

板块支架

输送线高度 自组装元件

ESD 配件

夹持容器

夹持容器 GB

覆盖 GB

滑动条板,塑料

用于抓取容器的标签夹

夹持壳

Vario 夹持容器架

夹持容器架底座

灌装漏斗

Vario 夹持容器架单独部件

夹住舌头,铝

夹持容器用悬挂型材

夹持容器架单个组件

容器修复

旋转臂单个组件

工作椅

工业转椅,Basic

工业转椅,站立式援助

工业转椅,Dynamic-PU

工业转椅,Dynamic-Textil

工业转椅,Dynamic-ESD

工业转椅,Dynamic-Clean

工业转椅,配件

货架系统

架子 XLean

架子 Lean

货架 EcoFlow

XLean 传送带轨道

XLean 输送辊道组件

XLean 输送辊道配件

Lean 带轨道支架的输送机轨道

Lean 输送辊道 ,带端板

Lean 输送辊道,部件

Lean 配件

运输指南

标签夹

侧向导轨自组装元件

自组装元素硬化

自组装元件插入辅助装置

纵贯线

EcoShape 圆管系统

圆管

EcoShape 螺纹套管

固定连接器

移动连接器

EcoShape 适配器

EcoShape 铰链

EcoShape Variofix 组件

EcoShape 配件

EcoFlow 互连

成套 EcoFlow

EcoFlow 单独部件

挡停器和逆止器

EcoFlow 配件

材料手推车

材料手推车工作场所成套

成套 Logistik Basic 材料车

Logistik Basic 标准材料车

Logistik Economic 标准材料车

材料车的自组装元件

FiFo站

FiFo 站组件

箱式升降机

电动货箱升降机

所需的货箱升降机配件

选配的货箱升降机配件

信息板

Infoboard Wand

Infoboard Economic

Infoboard Mobil

Infoboards 配件

ACTIVE Cockpit

ACTIVE Cockpit 软件

应用程序应用软件

硬件设施

ACTIVE Cockpit 服务

链式输送系统 VarioFlow plus

输送链

扁平输送链条

平顶链

积放式滚子链 D11,滚子传动链条 D11

滚子传动链条 D20

滚子随动件 D35

传动链条

通用链条

加有钢衬面的链条

植绒链条

夹紧链条

用于 ESD 应用的输送链

VarioFlow plus 铝合金系统

输送段 AL,输送段型材

输送段 AL,滑动条板

输送段 AL,型材连接件

输送段 AL,装配模块

输送段 AL,盖板型材

输送段 AL,连接件

弯道 AL

驱动装置和回转装置 AL

驱动装置和回转装置 AL,驱动装置组件

驱动装置和回转装置 AL,变频器

驱动装置和回转装置 AL,连接组件

VarioFlow plus 输送段腿架 AL

AL 输送段腿架,弯道轮驱动装置

VarioFlow plus不锈钢系统

输送段 STS

输送段 STS,滑动条板

输送段 STS,型材连接件

输送段 STS,安装装配模块

输送段 STS,连接件

弯道 STS

驱动装置和回转装置 STS

驱动装置和回转装置 STS,驱动装置组件

驱动装置和回转装置 STS,变频器

驱动装置和回转装置 STS,连接组件

输送段腿架 STS

ESD 系统 VarioFlow plus

输送链条 ESD

ESD 滑动条板

ESD 弯道轮

ESD 驱动装置和回转装置

驱动装置和回转装置 ESD,驱动装置组件

转接头 AL-STS

ESD 输送段腿架

夹紧输送机

夹持输送机 AL 结构

夹持输送机 STS 结构

夹紧输送机调节单元

产品导向

用于侧导向的型材导轨

侧向导轨支架,固定式

侧向导轨支架,可调式

压紧轮

可以气动调节的侧导向装置

栅栏

通用分流器

滑板 VarioFlow plus

工件托盘系统

VarioFlow 工件托盘

工件托盘侧导向装置

输送段连接

挡停器 VFplus

WT 止回块

开关支架 VFplus

传感器 VFplus

定位单元 PE-VF/H

定位单元 PE-VF/C

输送段传递装置

分流器

汇流装置

WT 系统翘板开关

VarioFlow plus 工具

链条安装工具

PTFE喷雾

滑动条板装配工具

钻孔夹具

斜角切割器 VarioFlow plus

安全耦合工具

侧向导轨的弯曲工具 VarioFlow plus

RFID 系统

RFID 系统 ID 200

通讯模块 ID 200

天线 ID 200

便携式数据载体 ID 200

组装套件 ID 200

天线和电源线 ID 200

连接电缆和诊断电缆 ID 200

RFID 系统 ID 15

读/写头 ID 15

便携式数据载体 ID 15

组装套件 ID 15

保护盖 ID 15

配件 ID 15

输送系统 TS 1

工件托盘 TS 1

工件托盘 WT 1/K

工件托盘 WT 1/S

工件托盘 WT 1/P

配件 WT 1

纵向输送 TS 1

皮带输送段 TS 1

输送段单元部件 TS 1

弯道 TS 1

弯道 KU 1

弯道 KE 1

弯道 CU 1

横向输送 TS 1

横向输送提升单元 TS 1

电动横向输送单元 TS 1

支撑 TS 1

输送段腿架 TS 1

输送段腿架配件 TS 1

定位 TS 1

输送控制装置 TS 1

气动挡停器 TS 1

电动挡停器 TS 1

减震器TS 1

开关支架 TS 1

翘板开关 TS 1

传感器 TS 1

输送系统 TS 2plus

工件托盘 TS 2plus

工件托盘 WT 2/E

WT 2 型工件托盘

工件托盘 WT 2/F

工件托盘 WT 2/F-H

工件托盘 WT 2/LS

标准框架模块

增强型框架模块

定位销套

压装辅助芯棒

定位销

螺栓

承载板

纵向输送皮带和齿形皮带

皮带和齿形皮带输送段

皮带和齿形皮带输送段单元的部件

纵向输送平顶链

平顶链皮带输送段

平顶链输送段单元的部件

纵向输送堆积滚子链

堆积滚子链皮带输送段

堆积滚子链输送段单元的部件

纵向输送堆积滚子链 Vplus

堆积滚子链 Vplus 皮带输送段

堆积滚子链 Vplus 输送段单元的部件

纵向输送双工链

双工链皮带输送段

纵向输送线性驱动装置

线性输送段 LS 2

线性输出部输送段单元的部件

纵向输送保养通道

升降机门 LG 2/H

弯道和旋转单元

弯道 TS 2plus

皮带输送段弯道和旋转单元

旋转单元 TS 2plus

横向输送 TS 2plus

升降机

电动横向输送

横向输送提升单元 TS 2plus

横向输送提升单元的部件

皮带输送段横向输送单元 TS 2plus

支撑 TS 2plus

输送段腿架 TS 2plus

输送段腿架 配件

定位与定向 TS 2plus

工件托盘内导轨

定位单元 TS 2plus

定位单元的部件

定位单元 PE 2/XP 的部件

定位单元 PE 2/XX 的部件

升降旋转装置

提升定位单元

提升定位单元 HP 2/L 的部件

提升定位单元 HP 2 的部件

升降旋转装置 HD 2/H

升降旋转装置 HD 2/H 的部件

输送控制装置 TS 2plus

挡停器 TS 2plus

挡停器 VE 2/S 的部件

减震式挡停器

挡停器 VE 2/D-80 的部件

电动挡停器 TS 2plus

减震器 TS 2plus

止回块 TS 2plus

滑动挡块

滑动挡块 VA 2/D-130 的部件

开关支架 TS 2

开关支架的部件

传感器 TS 2plus

变频器 TS 2plus

变频器的部件

翘板开关

翘板开关的部件

WI/M 的部件

润滑单元和配件 TS 2plus

分散式自动润滑单元 LU2

中央自动润滑单元 LU 2/P

线性截面自动润滑单元 LU 2/LS

配件 TS 2plus

输送系统 TS 2pv

纵向输送 TS 2pv

皮带输送段 CSS/B

皮带输送段 CSS/BM

皮带输送段 CSS/F

皮带输送段 CSS/FM

皮带输送段 CSS/NT

用于纵向输送的部件

传输驱动器

横向输送 TS 2pv

横向输送提升单元 TS 2pv

支撑 TS 2pv

用于支撑的部件

定位与定向,输送控制装置

停止

用于运输和控制的部件

带空气喷嘴的固定挡块

减震器 DA 2/30

带吹风装置的减震器

挡停器 VE 2/D-60 带塑料挡块

空气喷嘴

输送系统 TS 5

工件托盘 TS 5

基体

配件:基体

标准承载板

不同型号的承载板

驱动单元

驱动单元 TS 5

驱动装置组件

用于驱动装置组件的端板

连接组件

变频器 TS 5

纵向输送 TS 5

带剖分滚子的输送段单元

端板,用于带剖分滚子的输送段单元

保护罩,用于带剖分滚子的输送段单元

输送段单元带完整滚轮

端板,用于带完整滚轮的输送段单元

保护罩,用于带完整滚轮的输送段单元

输送段单元带中立开口

端板,用于带中立开口的输送段单元

保护罩,用于带中立开口的输送段单元

用于过渡部位的保护罩

连接组件 纵向输送

弯道、分流器、旋转单元

弯道 TS 5

分流器 TS 5

汇流装置

三路分流器

旋转单元 TS 5

横向输送 TS 5

横向输送提升单元 TS 5

减震器 TS 5

连接组件 横向输送

连接桥

HQ 5 保护盖

侧向导轨的覆盖

支撑 TS 5

定位与定向 TS 5

定位单元 TS 5

安装套件

保护套

定位单元侧向导轨盖板

PE 5/OC... 保护盖

输送控制装置 TS 5

挡停器 TS 5

传感器支架

传感器 TS 5

识别系统 TS 5

工具 TS 5

模块化皮带输送机 VarioFlow belt

模块化皮带

输送段 AL

输送段部分

盖板型材

连接件 VarioFlow belt

弯道 AL VarioFlow belt

驱动装置和转向装置

变频器 VarioFlow belt

VarioFlow belt 输送段腿架 AL

产品导向 VarioFlow belt

滑板 VarioFlow belt

侧导向装置用型材导轨 VarioFlow belt

侧向导轨支架,固定式 VarioFlow belt

侧向导轨支架,可调式 VarioFlow belt

工具 VarioFlow belt

斜口钳 VarioFlow belt

侧导向装置弯曲工具 VarioFlow belt

拧紧技术

Nexo 无线拧紧机

NXP 中心手柄拧紧机

NXA 弯头拧紧机

NXV VarioLine 拧紧机

Nexo 输出驱动器

Nexo 配件

Nexo 中心手柄拧紧机配件

Nexo 弯头拧紧机配件

ErgoSpin 手持拧紧机

ErgoSpin

ErgoSpin GripLine

LS-ESG

ErgoSpin 中心手柄拧紧机

ErgoSpin SlimLine

ErgoSpin VarioLine

CC-ErgoSpin

CC-ErgoSpin 中心手柄拧紧机

CC-ErgoSpin SlimLine

CC-ErgoSpin VarioLine

ErgoSpin 输出驱动

驱动器适配器

直线驱动器

ErgoSpin 输出部角头

特殊驱动器角头

ErgoSpin 配件

ErgoSpin 中心手柄拧紧机配件

ErgoSpin 弯头拧紧机配件

ErgoSpin 电缆

连接电缆,角-直

连接电缆,角-角

连接电缆,直-直

连接电缆,直-角

电源线

网络耦合器电缆

USB 编程电缆

拧紧主轴

适配器

适配器规格 2

适配器规格 3

适配器规格 4

适配器规格 5

冗余适配器

冗余适配器规格 2

冗余适配器规格 3

冗余适配器规格 4

冗余适配器规格 5

拧紧主轴输出驱动

直线驱动器

偏移输出驱动

带集成式测量变送器的偏移输出驱动

进给输出驱动

输出部角头丝杠

EC 电机

EC 电机规格 2

EC 电机规格 3

EC 电机规格 4

EC 电机规格 5

测量值编码器

测量值编码器规格 2

测量值编码器规格寸 3

测量值编码器规格 4

测量值编码器规格 5

测量值编码器导线

行星齿轮

行星齿轮规格 2

行星齿轮规格 3

行星齿轮规格 4

行星齿轮规格 5

转向传动

转向传动齿轮规格 2

转向传动齿轮规格 3

转向传动齿轮规格 4

转向传动齿轮规格 5

丝杠导线

接口,直-角

接口,角-角

延长件,直-直

延长件,角-直

网络耦合器

USB 编程

电源接口

控制和电力电子装置

CS351 紧凑型系统

CC-CS351 紧凑型系统

模块化系统

开关柜

接口模块

控制和电力电子装置配件

控制和电力电子装置软件

压接系统

额定力 2kN

额定力 7kN

额定力 19kN

额定力 30kN

额定力 70kN

TASS 检验系统

TASS 检验系统软件

更换件

更换件坯件

TASS 基本项

Torque Range 1

Torque Range 2

Torque Range 3

Torque Range 4

Torque Range 5

行走机械电子和远程信息处理

BODAS 硬件

BODAS 控制器

BODAS 传感器

BODAS 互联终端

BODAS 显示器

用于电液犁深控制 EHC 的控制面板

电子控制装置

环境感知

放大器

BODAS 附件

BODAS 软件

BODAS 应用软件

BODAS助力自动化

BODAS 工具

BODAS 互联

学院

学院 - 系统

学院 - 工厂自动化的成套设备/系统

学院 - 液压成套设备

开关液压系统 - 手动操纵

开关液压系统 - 电动操纵

开关液压系统 - 故障查找

比例液压系统

控制液压系统

节流控制系统

载荷检测控制系统

LUDV 控制系统

静液压转向系统

适用于液压系统的 PLC

连接液压

液压系统成套设备附件

学院 - 气动系统成套设备

手动/气动操纵

电动操纵

气动系统成套设备附件

学院 - 传感技术工作站

传感技术工作站 - Mulitplex 300

传感技术工作站 - Multiplex 200

传感技术工作站 - Multiplex 100

Multiplex 100/200 附件/备件

学院 - 液压系统工作站

Hydraulix 300

Hydraulix 200

Hydraulix 300 附件/备件

Hydraulix 200 附件/备件

学院 - 气动系统工作站

气动系统工作站 - Mulitplex 300

气动系统工作站 - Multiplex 200

气动系统工作站 - Multiplex 100

Multiplex 100/200/300 附件/备件

学院 - 组件和备件

培训系统液压系统 - 组件和备件

培训系统气动系统 - 组件和备件

学院 - 电气系统/电子元件

学院 - 测量仪器

学院 - 备件

附件

培训系统工厂自动化 - 附件

培训系统液压系统 - 附件

培训系统气动系统 - 附件

工作站

学院 - 媒体

工作设备

专业书籍

练习及解答,教师用

练习,学生用

电阻焊

焊接控制器

PRC7000

PSI6000

PST600E

附件

电焊变压器

PSG3000

PSG6000

附件

焊接控制柜

WSC70

WSC60

焊接软件

移动式机器人

移动式机器人组件

ROKIT Locator

ROKIT Locator 配件

自主式输送系统 ACTIVE Shuttle

ACTIVE Shuttle

ACTIVE Shuttle 配件

ACTIVE Shuttle 软件

Unternehmen

  • Über Bosch Rexroth
  • Contact Locator
  • Messen und Events
  • Referenzen
  • Presse
  • Jobs und Karriere

Quick Links

  • Konfiguratoren und Tools
  • Rexroth Store
  • Downloads
  • Podcast
  • Imagepool
  • News-Service

Standort

© Bosch Rexroth Schweiz AG 2014-2025, alle Rechte vorbehalten
Impressum Datenschutz Rechtliche Hinweise Zertifikate Einkauf und Logistik Produktsicherheit Cookie Settings