Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Die zentrale Aufgabe von Außenzahnradpumpen besteht in der Umwandlung von mechanischer Energie (Drehmoment und Drehzahl) in hydraulische Energie (Volumenstrom und Druck). Zur Reduzierung von Wärmeverlusten besitzen Rexroth Außenzahnradeinheiten sehr hohe Wirkungsgrade. Diese werden durch eine druckabhängige Spaltabdichtung und hochpräzise Fertigungstechnik realisiert.
Produkteigenschaften | |
---|---|
Max. Volumenstrom [l/min] |
38.5 |
Max. Volumenstrom PU2 [l/min] |
28.0 |
Nenngröße [cm³/rev] |
11 |
NENNGROESSE Pumpenteil 2 [cm³/rev] |
8 |
Max. intermittierender Druck Pumpeinheit 1 [bar] |
280 |
Max. intermittierender Druck Pumpeinheit 2 [bar] |
280 |
Maximale Drehzahl [rpm] |
3500 |
Antriebswelle |
Konisch 1:5 |
Drehrichtung |
Links |
Frontdeckel |
2-Lochbefestigung D 50 mm (KHD) |
Gehäusematerial |
Aluminium |
Geräuschpegel |
Standard-Geräuschniveau |
Produkt |
Außenzahnradeinheit |
Funktion |
Pumpe |
Baureihe |
Baureihe F (4 ... 28 cm³/U) |
Baureihe Pumpenteil 2 |
Baureihe F (4 ... 28 cm³/U) |
Serienstand |
Lagerzapfen D. 18mm |
Version |
Korrosionsgeschützt, verstiftet |
Leitungsanschlüsse |
Quadratischer Flansch für DIN3901/3902 |
Leitungsanschlüsse Pumpenteil |
Quadratischer Flansch für DIN3901/3902 |
Dichtungswerkstoff |
NBR, Wellendichtring in FKM |
Enddeckel |
SRV Reststrom Intern |
Nicht-Standardausführung |
Abweichend vom Katalogstandard, siehe Zeichnung |
Gewicht [kg] |
4.61 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=10089 |
Betriebs- oder Montageanleitung | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Zeichnung | 5d2767ed-c38f-494f-8d05-232e7a422176 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |
1515702010
90° Winkelflansch
Preis auf Anfrage