Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Produkteigenschaften | |
---|---|
Maximale Abtriebsdrehzahl (1/min) [min⁻¹] |
710 |
Werkzeugaufnahme |
3/8" Vierkant |
Gewicht [kg] |
1.9 |
Code |
ESA056G-G |
Arbeitsbereich (max) [Nm] |
56 |
Arbeitsbereich (min) [Nm] |
11 |
Bestellnummer |
0608841228 |
Einbaulänge |
453 |
Gewicht [kg] |
2.7 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=0608841228 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |