Produkteigenschaften | |
---|---|
Befestigungselemente für Elektromechanische Zylinder |
Fußbefestigung |
Nenngröße [mm] |
50 |
Gewicht [kg] |
0.54 |
Material |
Stahl verzinkt |
Werkstoff |
Stahl verzinkt |
Abmessung A [mm] |
35 |
Abmessung A Toleranz [mm] |
±0.5 |
Abmessung AT1 [mm] |
8 |
Abmessung AT1 Toleranz [mm] |
±0.5 |
Abmessung D1 H13 [mm] |
9 |
Abmessung D2 H7 [mm] |
40 |
Abmessung D3 H13 [mm] |
9 |
Abmessung E [mm] |
110 |
Abmessung E Toleranz [mm] |
±0.5 |
Abmessung E1 [mm] |
93.5 |
Abmessung E1 Toleranz [mm] |
±0.5 |
Abmessung L |
60 |
Abmessung L Toleranz [mm] |
±0.1 |
Abmessung L1 |
21 |
Abmessung Tg [mm] |
46.5 |
Abmessung TR [mm] |
90 |
Abmessung TW [mm] |
65 |
Abmessung TW Toleranz [mm] |
±0.5 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | 3f7b8abb-4c3e-4961-b698-759ca859beb4 |
Betriebs- oder Montageanleitung | c14f376a-674c-4744-9217-541b7fd2320d |
Für dieses Produkt haben wir passende Ersatzteile in unserem Ersatzteilkatalog gefunden