Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Produkteigenschaften | |
---|---|
Befestigungselemente für Elektromechanische Zylinder |
Fußbefestigung |
Nenngröße [mm] |
32 |
Gewicht [kg] |
0.25 |
Fußnote Masse m |
inklusive Gewicht des Zentrierringes |
Material |
Stahl verzinkt |
Werkstoff |
Stahl verzinkt |
Abmessung A [mm] |
30 |
Abmessung A Toleranz [mm] |
±0.5 |
Abmessung AT1 [mm] |
6 |
Abmessung AT1 Toleranz [mm] |
±0.5 |
Abmessung D1 H13 [mm] |
6.6 |
Abmessung D2 H7 [mm] |
30 |
Abmessung D3 H13 [mm] |
6.6 |
Abmessung E [mm] |
79 |
Abmessung E Toleranz [mm] |
±0.5 |
Abmessung E1 [mm] |
57.5 |
Abmessung E1 Toleranz [mm] |
±0.5 |
Abmessung L |
34 |
Abmessung L Toleranz [mm] |
±0.1 |
Abmessung L1 |
18 |
Abmessung Tg [mm] |
32.5 |
Abmessung TR [mm] |
65 |
Abmessung TW [mm] |
47 |
Abmessung TW Toleranz [mm] |
±0.5 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | 3f7b8abb-4c3e-4961-b698-759ca859beb4 |
Betriebs- oder Montageanleitung | c14f376a-674c-4744-9217-541b7fd2320d |