Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Flache Förderkette VFplus 320
Produkteigenschaften | |
---|---|
Verpackungseinheit |
1 |
Hinweis |
Werkstoff entspricht den Anforderungen der EU 10/2011 und FDA CFR 21 |
Lieferhinweis |
Kette: Komplett montiert |
Lieferumfang |
Kette: Komplett, inkl. Kettenstift und Gelenkbolzen |
Baugröße [b] [mm] |
320 |
Materialhinweis |
Kettenglied: POM,Kettenstift: Nichtrostender Stahl 1.4301,Gelenkbolzen: PA 66,Kettenplatte: POM |
Kraft [Fmax] [N] |
1250 |
Länge [L] |
2898 |
Empfohlenes Zubehör |
Kettenglied Haftreibungskette,Kettenglied Staurollenkette D11,Kettenglied Rollenmitnehmerkette D20,Kettenglied Mitnehmerkette,Kettenglied Universal |
Gewicht [kg] |
6.48 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842546074 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |