Produkteigenschaften | |
---|---|
Befestigungselemente für Elektromechanische Zylinder |
Flanschbefestigung |
Nenngröße [mm] |
40 |
Gewicht [kg] |
0.29 |
Material |
Stahl verzinkt |
Werkstoff |
Stahl verzinkt |
Abmessung D H11 [mm] |
35 |
Abmessung D1 H13 [mm] |
6.6 |
Abmessung D2 H13 [mm] |
11 |
Abmessung E max. [mm] |
55 |
Abmessung FB [mm] |
9 |
Abmessung L4 [mm] |
4.5 |
Abmessung MF [mm] |
10 |
Abmessung MF Toleranz [mm] |
±0.1 |
Abmessung R [mm] |
36 |
Abmessung R Toleranz [mm] |
±0.2 |
Abmessung TF [mm] |
72 |
Abmessung TF Toleranz [mm] |
±0.2 |
Abmessung TG1 [mm] |
38 |
Abmessung TG1 Toleranz [mm] |
±0.2 |
Abmessung UF [mm] |
90 |
Abmessung UF Toleranz [mm] |
±0.2 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | 3f7b8abb-4c3e-4961-b698-759ca859beb4 |
Betriebs- oder Montageanleitung | c14f376a-674c-4744-9217-541b7fd2320d |
Für dieses Produkt haben wir passende Ersatzteile in unserem Ersatzteilkatalog gefunden