Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckzuschaltung auf Einstellwert.
Produkteigenschaften | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 5781-06-07-0-16 |
Produktfamilie |
DZ10D |
Betriebsdruck, max. [bar] |
210 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
80 |
Kolbensymbol |
A → B |
Anschlussart |
Plattenaufbau |
Nenngröße |
10 |
Betätigungsart |
mit mechanischer Betätigung |
Anzahl Anschlüsse |
4 |
Anzahl Schaltstellungen |
2 |
Elektroanschlussbeschreibung |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Dichtungen |
NBR |
Gewicht [kg] |
3.12 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | 0dd95ffa-7e1c-4bf2-9cd2-a9fbf88f14f5 |
Betriebs- oder Montageanleitung | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |