Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckzuschaltung auf Einstellwert.
Produkteigenschaften | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 5781 |
Produktfamilie |
DZ10,20,30 |
Betriebsdruck, max. [bar] |
315 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
600 |
Kolbensymbol |
A → B, A → X, A → Y |
Anschlussart |
Plattenaufbau |
Nenngröße |
20 |
Betätigungsart |
mit hydraulischer Betätigung |
Anzahl Anschlüsse |
4 |
Anzahl Schaltstellungen |
2 |
Elektroanschlussbeschreibung |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Dichtungen |
NBR |
Gewicht [kg] |
5.36 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | 7d53b9ec-0f86-4c39-bb30-c365ecc0ba73 |
Betriebs- oder Montageanleitung | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |