Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Produkteigenschaften | |
---|---|
Klassifizierung der Produktfamilie |
Proportional-Druckreduzierventil, direktgesteuert, steigende Kennlinie |
Art der Produktfamilie |
DRE05 |
Produktfamilie |
DRE05SK |
Betriebsdruck, max. [bar] |
50 |
Anzahl Anschlüsse |
3 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
30 |
Normale Position |
Stromlos geschlossen |
Ventilkegelschieber |
Schiebertyp |
Anschlussart |
Einschraubventil |
Direkt - vorgesteuert |
Direktgesteuert |
Einschraubbohrung |
R/DRE 05 |
Nennvolumenstrom [l/min] |
30 |
Betätigungsart |
Elektro-proportional |
Integrierte Spule |
Integrierte Spule |
Versorgungsspannung |
12 V DC |
Elektrischer Stecker |
Deutsch DT04-2P |
Maximaler Stelldruck [bar] |
30 |
Dichtungswerkstoff |
FKM |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HEES,HEPG |
Produktart |
DRE05 |
Produktfamilie |
Druckreduzierung und Druckbegrenzung |
Gewicht [kg] |
0.4 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | 64659?filterMediatype=1584 |