Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Reduzieren des Druckes auf Sollwertsignal.
Produkteigenschaften | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 5781 |
Produktfamilie |
DRE(M)(E)10,20 |
Betriebsdruck, max. [bar] |
315 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
300 |
Kolbensymbol |
B → A |
Anschlussart |
Plattenaufbau |
Nenngröße |
10 |
Betätigungsart |
Elektrisch mit externer Elektronik |
Anzahl Anschlüsse |
3 |
Anzahl Schaltstellungen |
2 |
Versorgungsspannung |
24 VDC |
Elektrischer Stecker |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) |
Elektroanschlussbeschreibung |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Dichtungen |
NBR |
Gewicht [kg] |
4.64 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | 156e4c76-33a9-477c-b4a7-7ab12f9c8f92 |
Betriebs- oder Montageanleitung | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |
R901017011
Gegenstecker, 3-polig (2 + PE) EN 175301-803. ohne Beschaltung, schwarz
Preis auf AnfrageR901017010
Gegenstecker, 3-polig (2 + PE) EN 175301-803, ohne Beschaltung, grau
Preis auf AnfrageR901439036
Ventilverstärker für Proportionalventile mit 1 Magnet ohne Wegrückführung
Preis auf AnfrageR901439034
Ventilverstärker für Proportionalventile mit 1 Magnet ohne Wegrückführung
Preis auf Anfrage