Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Einstellwert.
Produkteigenschaften | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Produktfamilie |
Z3DR6V |
Betriebsdruck, max. [bar] |
300 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
60 |
Kolbensymbol |
P2 → P1 |
Anschlussart |
Zwischenplatte |
Nenngröße |
6 |
Betätigungsart |
mit mechanischer Betätigung |
Anzahl Anschlüsse |
4 |
Anzahl Schaltstellungen |
3 |
Elektroanschlussbeschreibung |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Dichtungen |
FKM |
Gewicht [kg] |
1.45 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | 58711c11-01d5-4105-862d-6b7c97e6e6dc |
Betriebs- oder Montageanleitung | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |