Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Produkteigenschaften | |
---|---|
Klassifizierung der Produktfamilie |
Stand-alone 4/3-, 4/2-Wegeventil, direktgesteuert |
Art der Produktfamilie |
LC1F |
Betriebsdruck, max. [bar] |
310 |
Anzahl Anschlüsse |
4 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
70 |
Positionen |
2 |
Ventilkegelschieber |
Schiebertyp |
Anschlussart |
Gewindeanschluss |
Direkt - vorgesteuert |
Direktgesteuert |
Nennvolumenstrom [l/min] |
70 |
Betätigungsart |
Magnetbetätigt ein/aus |
Integrierte Spule |
Integrierte Spule |
Versorgungsspannung |
13 V DC |
Elektrischer Stecker |
Deutsch DT04-2P |
Anschlüsse |
3/4-16 UNF-2B (SAE8) |
Dichtungswerkstoff |
NBR |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP |
Produktart |
LC1F-DZ |
Produktfamilie |
Stand-alone 4/3-, 4/2-Wegeventil, direktgesteuert |
Gewicht [kg] |
2.23 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18305-02 |