• Maximaler Arbeitsdruck 310 bar (4495 psi)
  • Maximaler Volumenstrom 25 l/min (7 gpm)
  • Baugröße 4
  • Ports: G 1/4

Produkteigenschaften

Klassifizierung der Produktfamilie

6/2 Wege/Positionen, Umschaltventile

Art der Produktfamilie

VS120

Betriebsdruck, max. [bar]

310

Anzahl Anschlüsse

6

Max. Volumenstrom [l/min]

25

Positionen

2

Ventilkegelschieber

Schiebertyp

Anschlussart

Gewindeanschluss

Direkt - vorgesteuert

Direktgesteuert

Nennvolumenstrom [l/min]

25

Betätigungsart

Magnetbetätigt ein/aus

Spule

D36

Integrierte Spule

Separate Bestellung

Anschlüsse

G 1/4

Ablaufart

Interne Leckölleitung

Dichtungswerkstoff

NBR

Druckflüssigkeit

HL,HLP

Produktfamilie

6 Wege

Produktart

VS120

Gewicht [kg]

1.13

Für dieses Produkt haben wir passende Ersatzteile in unserem Ersatzteilkatalog gefunden

Ersatzteilkatalog öffnen