• Maximaler Arbeitsdruck 310 bar (4495 psi)
  • Maximaler Volumenstrom 140 l/min (37 gpm)
  • Nenngröße 10
  • Ports: G 3/4

Produkteigenschaften

Klassifizierung der Produktfamilie

6/2 Wege/Positionen, Umschaltventile

Art der Produktfamilie

VS312

Anzahl Anschlüsse

6

Betriebsdruck, max. [bar]

310

Positionen

2

Max. Volumenstrom [l/min]

140

Ventilkegelschieber

Schiebertyp

Direkt - vorgesteuert

Direktgesteuert

Anschlussart

Gewindeanschluss

Nennvolumenstrom [l/min]

140

Betätigungsart

Magnetbetätigt ein/aus

Integrierte Spule

Integrierte Spule

Versorgungsspannung

24 V DC

Elektrischer Stecker

DIN 43650 - EN 175301-803

Anschlüsse

G 3/4

Ablaufart

Externe Leckölleitung

Dichtungswerkstoff

NBR

Druckflüssigkeit

HL,HLP

Produktart

VS311

Produktfamilie

6 Wege

Gewicht [kg]

4.94

Für dieses Produkt haben wir passende Ersatzteile in unserem Ersatzteilkatalog gefunden

Ersatzteilkatalog öffnen