• Maximaler Arbeitsdruck 310 bar (4495 psi)
  • Maximaler Volumenstrom 140 l/min (37 gpm)
  • Nenngröße 10
  • Ports: G 3/4

Produkteigenschaften

Klassifizierung der Produktfamilie

6/2 Wege/Positionen, Umschaltventile

Art der Produktfamilie

VS312

Betriebsdruck, max. [bar]

310

Anzahl Anschlüsse

6

Max. Volumenstrom [l/min]

140

Positionen

2

Ventilkegelschieber

Schiebertyp

Anschlussart

Gewindeanschluss

Direkt - vorgesteuert

Direktgesteuert

Nennvolumenstrom [l/min]

140

Betätigungsart

Magnetbetätigt ein/aus

Spule

C65

Integrierte Spule

Separate Bestellung

Anschlüsse

G 3/4

Ablaufart

Externe Leckölleitung

Dichtungswerkstoff

NBR

Druckflüssigkeit

HL,HLP

Produktfamilie

6 Wege

Produktart

VS311

Gewicht [kg]

4.02

Für dieses Produkt haben wir passende Ersatzteile in unserem Ersatzteilkatalog gefunden

Ersatzteilkatalog öffnen