• Maximaler Arbeitsdruck 310 bar (4495 psi)
  • Maximaler Volumenstrom 50 l/min (13 gpm)
  • Nenngröße 6
  • Ports: G 3/8

Produkteigenschaften

Klassifizierung der Produktfamilie

6 bis 14/2 Wege/Positionen, Umschaltventile, flanschbar

Art der Produktfamilie

VS241F

Betriebsdruck, max. [bar]

310

Anzahl Anschlüsse

6

Max. Volumenstrom [l/min]

50

Positionen

2

Ventilkegelschieber

Schiebertyp

Direkt - vorgesteuert

Direktgesteuert

Anschlussart

Gewindeanschluss

Nennvolumenstrom [l/min]

50

Betätigungsart

Magnetbetätigt ein/aus

Integrierte Spule

Integrierte Spule

Versorgungsspannung

12 V DC

Elektrischer Stecker

Deutsch DT04-2P

Anschlüsse

G 3/8

Ablaufart

Interne Leckölleitung

Dichtungswerkstoff

NBR

Druckflüssigkeit

HL,HLP

Produktart

VS241F

Produktfamilie

6 Wege

Gewicht [kg]

3.33

Für dieses Produkt haben wir passende Ersatzteile in unserem Ersatzteilkatalog gefunden

Ersatzteilkatalog öffnen