• Maximaler Arbeitsdruck 310 bar (4495 psi)
  • Maximaler Volumenstrom 60 l/min (16 gpm)
  • Nenngröße 6
  • Ports: G 3/8

Produkteigenschaften

Klassifizierung der Produktfamilie

3/2 Wege/Positionen, Umschaltventile

Art der Produktfamilie

VS81

Betriebsdruck, max. [bar]

310

Anzahl Anschlüsse

3

Max. Volumenstrom [l/min]

60

Positionen

2

Ventilkegelschieber

Schiebertyp

Anschlussart

Gewindeanschluss

Direkt - vorgesteuert

Direktgesteuert

Nennvolumenstrom [l/min]

60

Betätigungsart

Magnetbetätigt ein/aus

Spule

C48

Integrierte Spule

Separate Bestellung

Anschlüsse

G 3/8

Ablaufart

Interne Leckölleitung

Dichtungswerkstoff

NBR

Druckflüssigkeit

HL,HLP

Produktart

VS8X

Produktfamilie

3 Wege

Gewicht [kg]

1.4

Für dieses Produkt haben wir passende Ersatzteile in unserem Ersatzteilkatalog gefunden

Ersatzteilkatalog öffnen