• Maximaler Arbeitsdruck 310 bar (4495 psi)
  • Maximaler Volumenstrom 90 l/min (24 gpm)
  • Nenngröße 10
  • Ports: 7/8-14 UNF (SAE10)

Produkteigenschaften

Klassifizierung der Produktfamilie

6 bis 14/2 Wege/Positionen, Umschaltventile, flanschbar

Art der Produktfamilie

VS285F

Betriebsdruck, max. [bar]

310

Anzahl Anschlüsse

6

Max. Volumenstrom [l/min]

90

Positionen

2

Ventilkegelschieber

Schiebertyp

Anschlussart

Gewindeanschluss

Direkt - vorgesteuert

Direktgesteuert

Nennvolumenstrom [l/min]

90

Betätigungsart

Magnetbetätigt ein/aus

Spule

C65

Integrierte Spule

Separate Bestellung

Anschlüsse

7/8-14 UNF-2B (SAE10)

Ablaufart

Interne Leckölleitung

Dichtungswerkstoff

NBR

Druckflüssigkeit

HL,HLP

Produktfamilie

6 Wege

Produktart

VS280F

Gewicht [kg]

2.95

Für dieses Produkt haben wir passende Ersatzteile in unserem Ersatzteilkatalog gefunden

Ersatzteilkatalog öffnen