Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Produkteigenschaften | |
---|---|
Klassifizierung der Produktfamilie |
2/2-Wege-Sitzventil, direktgesteuert mit Magnetbetätigung |
Art der Produktfamilie |
KSDE |
Produktfamilie |
KSDE.1 N/P |
Anzahl Anschlüsse |
2 |
Betriebsdruck, max. [bar] |
350 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
20 |
Positionen |
2 |
Normale Position |
Stromlos geschlossen |
Ventilkegelschieber |
Sitzausführung |
Anschlussart |
Einschraubventil |
Direkt - vorgesteuert |
Direktgesteuert |
Einschraubbohrung |
Sun T-13A |
Nennvolumenstrom [l/min] |
20 |
Betätigungsart |
Magnetbetätigt ein/aus |
Spule |
GZ37 |
Integrierte Spule |
Separate Bestellung |
Dichtungswerkstoff |
FKM |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HETG,HEPG,HEES |
Produktart |
KSDE |
Produktfamilie |
2 Wege |
Gewicht [kg] |
0.29 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18136-20 |