Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Reduzieren des Druckes auf Sollwertsignal.
Produkteigenschaften | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Produktfamilie |
3DREP(E)6 |
Betriebsdruck, max. [bar] |
100 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
15 |
Kolbensymbol |
P → A, P → B / A → T, B → T |
Anschlussart |
Plattenaufbau |
Nenngröße |
6 |
Betätigungsart |
Elektrisch mit externer Elektronik |
Anzahl Anschlüsse |
4 |
Anzahl Schaltstellungen |
3 |
Versorgungsspannung |
24 VDC |
Elektrischer Stecker |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) |
Elektroanschlussbeschreibung |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Dichtungen |
NBR |
Gewicht [kg] |
2.45 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | e01b1e20-3669-4dfb-95c8-8937fc457089 |
Betriebs- oder Montageanleitung | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |
R901017011
Gegenstecker, 3-polig (2 + PE) EN 175301-803. ohne Beschaltung, schwarz
Preis auf AnfrageR901017010
Gegenstecker, 3-polig (2 + PE) EN 175301-803, ohne Beschaltung, grau
Preis auf AnfrageR901439037
Ventilverstärker für Proportionalventile mit 2 Magneten ohne Wegrückführung
Preis auf AnfrageR901439038
Ventilverstärker für Proportionalventile mit 2 Magneten ohne Wegrückführung
Preis auf Anfrage