Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Strebenprofil 40x120L Q&E
Produkteigenschaften | |
---|---|
Lieferzustand |
Profilbearbeitung |
Profilnut |
10 |
Querschnitt |
40x120L |
Rastermaß [mm] |
40 |
Profiltyp |
Standard |
Abmessungen |
40x120 |
ESD |
ja |
Offene Nuten |
8 |
Farbe |
Natur |
Länge max [L max] [mm] |
6070 |
Verpackungseinheit |
1 |
Länge min [L min] [mm] |
50 |
Individuelle Profilbearbeitung |
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG |
Standard-Profilbearbeitung |
M12 / D9,8(B,C,D,F,G,H)1) / D17(B,C,D,F,G,H)1) / DB17 / F1(A,E) |
Profilfläche [A] [cm²] |
15.5 |
Standard-Profilbearbeitung [L max] [mm] |
6000 |
Individuelle Profilbearbeitung [L max i] [mm] |
5400 |
Standard-Profilbearbeitung Mindestlänge |
Mindestlänge beachten |
Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy] [cm³] |
13.9 |
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly] [cm⁴] |
27.8 |
Torsionsträgheitsmoment [It] [cm⁴] |
17.2 |
Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx] [cm³] |
33.9 |
Masse [m] |
4.2 |
Hinweis |
DGmax = 45°, Lmin1 / Lmin2 = 439/578mm,Standard-Profilbearbeitung an benannten Nuten |
Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [lx] [cm⁴] |
203.2 |
Torsionswiderstandsmoment [Wt] [cm³] |
10 |
Material |
Aluminium, eloxiert |
Empfohlenes Zubehör |
Abdeckkappe 40x40, signalgrau,Abdeckkappe 40x40, schwarz,Abdeckkappe 40x80, signalgrau,Abdeckkappe 40x80, schwarz |
Gewicht [kg] |
0 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993716 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |