Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Strebenprofil 40x40L R
Produkteigenschaften | |
---|---|
Lieferzustand |
Variable Länge |
Rastermaß [mm] |
40 |
Profilnut |
10 |
Querschnitt |
40x40L R |
Offene Nuten |
2 |
ESD |
ja |
Abmessungen |
40x40 |
Profiltyp |
rund |
Farbe |
Natur |
Länge min [L min] [mm] |
50 |
Länge max [L max] [mm] |
6070 |
Verpackungseinheit |
1 |
Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy] [cm³] |
3.6 |
Profilfläche [A] [cm²] |
5 |
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly] [cm⁴] |
7.2 |
Torsionsträgheitsmoment [It] [cm⁴] |
2.5 |
Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx] [cm³] |
3.6 |
Masse [m] |
1.3 |
Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [lx] [cm⁴] |
7.2 |
Torsionswiderstandsmoment [Wt] [cm³] |
2 |
Material |
Aluminium, eloxiert |
Empfohlenes Zubehör |
Abdeckkappe 40x40 R, signalgrau,Abdeckkappe 40x40 R, schwarz |
Gewicht [kg] |
0 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993184 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |