Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Strebenprofil 45x90 D17/D17, L80-6000
Produkteigenschaften | |
---|---|
Lieferzustand |
Profilbearbeitung |
Querschnitt |
45x90 |
Profilnut |
10 |
Rastermaß [mm] |
45 |
Offene Nuten |
6 |
Profiltyp |
Standard |
Abmessungen |
45x90 |
Farbe |
Natur |
Länge min [L min] [mm] |
80 |
Verpackungseinheit |
1 |
Länge max [L max] [mm] |
6000 |
Torsionswiderstandsmoment [Wt] [cm³] |
6.61 |
Profilbearbeitung |
M12, M16: In allen Kernzügen,D17: In Nuten B/F, C/E,D17V: In Nuten A/D |
Profilfläche [A] [cm²] |
15.4 |
Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy] [cm³] |
14.6 |
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly] [cm⁴] |
32.8 |
Torsionsträgheitsmoment [It] [cm⁴] |
15.4 |
Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx] [cm³] |
27.7 |
Masse [m] |
4.2 |
Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [lx] [cm⁴] |
124.6 |
Material |
Aluminium, eloxiert |
Empfohlenes Zubehör |
Abdeckkappe 45x90, schwarz,Abdeckkappe 45x90, signalgrau,Abdeckkappe mit Loch 45x90, schwarz,Abdeckkappe mit Loch 45x90, signalgrau |
Gewicht [kg] |
0 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842990313 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |
3842548804
Abdeckkappe mit Loch 45x90, signalgrau
Preis auf Anfrage