Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Strebenprofil 30x45°, 20xL=6070mm
Produkteigenschaften | |
---|---|
Lieferzustand |
Packeinheit in Standardlänge |
Rastermaß [mm] |
30 |
Querschnitt |
30x45° |
Profilnut |
8 |
Offene Nuten |
2 |
Abmessungen |
30x30 |
Profiltyp |
45 Grad |
Farbe |
Natur |
Liefereinheit |
20 |
Profilfläche [A] [cm²] |
4 |
Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy] [cm³] |
2.3 |
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly] [cm⁴] |
5.1 |
Torsionsträgheitsmoment [It] [cm⁴] |
2.1 |
Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx] [cm³] |
2.1 |
Masse [m] |
1.1 |
Länge [L] |
6070 |
Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [lx] [cm⁴] |
3.6 |
Torsionswiderstandsmoment [Wt] [cm³] |
2.4 |
Material |
Aluminium, eloxiert |
Empfohlenes Zubehör |
Abdeckkappe 30x45°, schwarz ESD,Abdeckkappe 30x45°, signalgrau |
Gewicht [kg] |
151.3 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842557952 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |