Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Strebenprofil 45x45, 20xL=6070mm
Produkteigenschaften | |
---|---|
Lieferzustand |
Packeinheit in Standardlänge |
Rastermaß [mm] |
45 |
Querschnitt |
45x45 |
Profilnut |
10 |
Offene Nuten |
4 |
ESD |
ja |
Abmessungen |
45x45 |
Profiltyp |
Standard |
Farbe |
Natur |
Liefereinheit |
20 |
Profilfläche [A] [cm²] |
7.5 |
Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy] [cm³] |
6.1 |
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly] [cm⁴] |
13.8 |
Torsionsträgheitsmoment [It] [cm⁴] |
2.65 |
Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx] [cm³] |
6.1 |
Masse [m] |
2 |
Torsionswiderstandsmoment [Wt] [cm³] |
0.96 |
Material |
Aluminium, eloxiert |
Länge [L] |
6070 |
Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [lx] [cm⁴] |
13.8 |
Empfohlenes Zubehör |
Abdeckkappe 45x45, signalgrau,Abdeckkappe 45x45, schwarz,Abdeckkappe mit Loch 45x45, signalgrau,Abdeckkappe mit Loch 45x45, schwarz |
Gewicht [kg] |
248 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842553614 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |
3842548796
Abdeckkappe mit Loch 45x45, signalgrau
Preis auf Anfrage