Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Strebenprofil 30x30 3N, 20xL=5600mm
Produkteigenschaften | |
---|---|
Lieferzustand |
Packeinheit in Standardlänge |
Rastermaß [mm] |
30 |
Querschnitt |
30x30 3N |
Profilnut |
8 |
Profiltyp |
3N |
Offene Nuten |
3 |
Abmessungen |
30x30 |
Farbe |
Natur |
Liefereinheit |
20 |
Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [lx] [cm⁴] |
3.1 |
Torsionswiderstandsmoment [Wt] [cm³] |
0.73 |
Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy] [cm³] |
2.1 |
Material |
Aluminium, eloxiert |
Profilfläche [A] [cm²] |
3.3 |
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly] [cm⁴] |
2.8 |
Torsionsträgheitsmoment [It] [cm⁴] |
0.86 |
Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx] [cm³] |
2.3 |
Masse [m] |
0.9 |
Länge [L] |
5600 |
Empfohlenes Zubehör |
Abdeckkappe 30x30, schwarz,Abdeckkappe 30x30, signalgrau,Abdeckkappe mit Loch 30x30, schwarz,Abdeckkappe mit Loch 30x30, signalgrau |
Gewicht [kg] |
112 |