Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Die Flanschagereinheit besteht aus: Präzisions-Flanschlagergehäuse aus Stahl mit zwei Vorgespannte Axial-Schrägkugellager, Nutmutter, Deckel
Produkteigenschaften | |
---|---|
Nenngröße [mm] |
32 |
Anziehdrehmoment [Nm] |
18 |
Dynamische Tragzahl C [N] |
25900 |
Statische Tragzahl C0 [N] |
40500 |
Gewicht [kg] |
1.86 |
Typ |
Axial-Schrägkugellager |
Abmessung A [mm] |
80 |
Abmessung B [mm] |
30 |
Abmessung D [mm] |
47 |
Abmessung d [mm] |
20 |
Abmessung D1 g6 [mm] |
70 |
Abmessung D2 [mm] |
72 |
Abmessung D3 [mm] |
106 |
Abmessung L |
60 |
Abmessung L1 |
32 |
Abmessung L2 [mm] |
15 |
Abmessung L3 [mm] |
10 |
Abmessung L6 [mm] |
3 |
Abmessung V [mm] |
58 |
Abmessung W [mm] |
88 |
Abmessung Y [mm] |
14 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | 3d2fa25b-1055-4a20-a0fa-b96bc60d886e |
Betriebs- oder Montageanleitung | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |