Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Schiebetürprofil AL 45/45, -/- L6070
Produkteigenschaften | |
---|---|
Lieferzustand |
Packeinheit in Standardlänge |
Profilnut |
10 |
Liefereinheit |
20 |
Länge [L] |
6070 |
Material |
Aluminium, eloxiert |
Erforderliches Zubehör |
Abdeckkappe,Endstück,Innenwinkel,Innenwinkel R |
Gewicht [kg] |
233.2 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblätter | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842557943 |